マキシム > 製品 > 光通信 > MAX3747AEVKIT, MAX3747EVKIT

MAX3747AEVKIT, MAX3747EVKIT

MAX3747、MAX3747Aの評価キット

 概要   デザインリソース   オーダー情報   関連製品   すべて表示   

ステータス 製品のステータスコードについての説明

型番 ステータス
MAX3747AEVKIT 入手可能:生産中
MAX3747EVKIT この製品は製造を中止しています。推奨置換品についてはオーダー情報をご覧ください。

製品概要

MAX3747/3747Aの評価キット(EVキット)により、リミティングアンプMAX3747/3747Aの評価が容易になります。このEVキットを使って、このデバイスの全機能を試験することができます。MAX3747/3747Aへの50Ωに制御されたインピーダンスの伝送ラインを備えるSMAコネクタが、すべての入出力ポートに用意されています。このEVキットは、すべてのTTL信号用の入出力テストポイントおよびジャンパを備えています。

データシート

英語 このデータシートをPDF形式でダウンロードするダウンロード Rev A (PDF, 288kB)
  Eメール

主な特長

  • 独立した入出力電圧終端
  • すべての高速入出力にSMAコネクタ装備
  • LOS出力用のテストポイント
  • 完全実装および試験済み
 

アプリケーション/用途

  • 10G LX4トランシーバモジュール
  • 1G/2GファイバチャネルSFF/SFP光トランシーバモジュール
  • ギガビットイーサネットSFF/SFP光トランシーバモジュール
  • マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFP光トランシーバモジュール
   

お探しの製品が見つかりませんか?

情報インデックス

概要

 

デザインリソース

 

オーダー情報

 

関連製品

 
製品概要
主な特長
アプリケーション/用途
主要スペック

注記およびコメント
  データシート
技術資料
評価キット
信頼性レポート
ソフトウェア/モデル
  価格および入手性
サンプル
オンライン購入
パッケージ情報
鉛フリー情報
  類似機能製品
類似アプリケーション製品
評価キット
類似型番の製品
併用製品
 
参考文献: 19-3297 Rev A; 2004-06-08
このページの最終更新日: 2008-06-17