マキシム > 製品 > デジタルポテンショメータ > MAX5494, MAX5495, MAX5496, ...

MAX5494, MAX5495, MAX5496, MAX5497, MAX5498, MAX5499

10ビット、デュアル、不揮発性、リニアテーパデジタルポテンショメータ

 概要   デザインリソース   オーダー情報   関連製品   すべて表示   

ステータス 製品のステータスコードについての説明

型番 ステータス
MAX5494 入手可能:製造中。詳細についてはオーダー情報をご覧ください。
MAX5495 入手可能:製造中。詳細についてはオーダー情報をご覧ください。
MAX5496 入手可能:製造中。詳細についてはオーダー情報をご覧ください。
MAX5497 入手可能:製造中。詳細についてはオーダー情報をご覧ください。
MAX5498 入手可能:製造中。詳細についてはオーダー情報をご覧ください。
MAX5499 入手可能:製造中。詳細についてはオーダー情報をご覧ください。

製品概要

MAX5494~MAX5499は、10ビット(1024タップ)、デュアル、不揮発性、リニアテーパのプログラマブルな分圧器および可変抵抗器で、メカ式ポテンショメータの機能を実現しますが、機構を3線式SPI™対応ディジタルインタフェースに置き換えています。MAX5494/MAX5495はデュアル、3端子のプログラマブルな分圧器、MAX5496/MAX5497はデュアル、2端子の可変抵抗器で、MAX5498/MAX5499は2端子可変抵抗器および3端子プログラマブル分圧器を1つずつ内蔵しています。

MAX5494~MAX5499は、電源投入時の初期化用にワイパ位置を記憶する不揮発性のEEPROM (電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)を内蔵しています。3線式SPI対応シリアルインタフェースを通じて、最高7MHzのデータレートで通信することができます。

MAX5494~MAX5499は、ディジタル制御ポテンショメータが必要なアプリケーションに最適です。35ppm/℃の全温度係数で10kΩおよび50kΩの全抵抗値を利用することができます。各チャネルのレシオメトリック温度係数は5ppm/℃であるため、これらのデバイスは、低ドリフトのプログラマブルゲインアンプなどの低温度係数のプログラマブル分圧器を必要とするアプリケーションに最適です。

MAX5494~MAX5499は単一電源(+2.7V~+5.25V)またはデュアル電源(±2.5V)で動作します。これらのデバイスの消費電流は、不揮発性メモリへのデータ書込み時は400µA (max)で、スタンバイ時は1.5µA (max)です。これらのデバイスは省スペース(5mm x 5mm x 0.8mm)、16ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。

データシート

英語 このデータシートをPDF形式でダウンロードするダウンロード Rev 2 (PDF, 688kB)
  Eメール
評価ボード提供中:MAX5498EVKIT

注:この製品では以下を使用します。
MAX5498 EVKITソフトウェア

主な特長

  • ワイパ位置を不揮発性メモリに記憶し、電源投入時に再呼出し
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの16ピンTQFNパッケージ
  • 全抵抗温度係数:35ppm/℃
  • レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
  • 全抵抗値:10kΩおよび50kΩ
  • 3線式、SPI対応のシリアルインタフェース
  • 信頼性(TA = +85℃)
    ワイパ位置の保存:50,000サイクル
    ワイパデータの保管:50年
  • スタンバイ電流:1.5µA (max)
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
  • デュアル電源動作:±2.5V
 

アプリケーション/用途

  • 利得およびオフセット調整
  • LCDコントラスト調整
  • 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • 圧力センサー
  • 音量調整
   

主な仕様:

Digital Potentiometers
Part Number Taper POTs Control Interface Wiper Memory Steps REND-TO-END
(kΩ)
Res. Tol.
(%)
Temp. Coeff.
(ppm/°C)
ICC @5V
(µA)
Budgetary
Price
typ max See Notes
MAX5494  Linear 2 3-Wire Serial SPI Non-Volatile 1024 10 25 35 1.5 $3.77 @1k
MAX5495  50 $3.77 @1k
MAX5496  10 $3.77 @1k
MAX5497  50 $3.77 @1k
MAX5498  10 $3.67 @1k
MAX5499  50 $3.77 @1k
全Digital Potentiometers (128)

価格についての注:

このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。



MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、MAX5498、MAX5499:ピン配置
ピン配置

その他の情報

新製品プレスリリース  2005-06-30 ]

お探しの製品が見つかりませんか?

情報インデックス

参考文献: 19-3562 Rev 2; 2006-02-13
このページの最終更新日: 2008-09-30